2 küllős kézikerék alumínium ezüst porszórt 06276-10-125122046
- Modern dizájn
- fekete vagy ezüst
- Sokoldalú csatlakozási lehetőségek
Mennyiségi egység
19,59 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
2 küllős kézikerék
Alak
B
Alaktípus
illesztő furat horonnyal, keresztfurattal
Terméktípus
fogantyú nélkül
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
porszórt
Alaptest
színe
ezüst
D1=Külső átmérő
125
D2=Rögzítőfurat
12
L3=magasság
36
B3
4
D3
31
D7
M6
Fogantyú
fogantyú nélkül
H
17,6
H2
6,5
L1
18
T
13,8
UNSPSC Code
31162803
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
Alumínium kézikerék.
Termoplaszt, fekete agyburkolat.
Fekete ISO 4027 acél hernyócsavar 45 H szilárdsági osztály.
Termoplaszt, fekete agyburkolat.
Fekete ISO 4027 acél hernyócsavar 45 H szilárdsági osztály.
Kivitel
Porszórt fekete vagy ezüst.
További információk
A forgkoszorú kör- és síkpontossága ≤ 0,4 mm.
Felszerelés
Az agy burkolata mellékelve.
A kézikerekek axiálisan a tengelyre rögzíthetők keresztcsapolással vagy DIN 6912-es hengeresfejű csavarral és 07375 alátéttel, reteszkötéssel.
A keresztfuratú változatoknál az ISO 4027 becsavarható hernyócsavarral rögzítjük.
A kézikerekek axiálisan a tengelyre rögzíthetők keresztcsapolással vagy DIN 6912-es hengeresfejű csavarral és 07375 alátéttel, reteszkötéssel.
A keresztfuratú változatoknál az ISO 4027 becsavarható hernyócsavarral rögzítjük.
Szállítási terjedelem
Alumínium kézikerék.
Agyburkolat.
ISO 4027 menetes stift (keresztfuratú kivitelek).
Agyburkolat.
ISO 4027 menetes stift (keresztfuratú kivitelek).
Rajzi hivatkozás
1) A keresztfurat helyzete 90°-kal eltolva helyezkedik el a reteszhoronyhoz képest
Accessory
07375 Rögzítő korongok.
07161 Hengeresfejű belső hatszög kulcsnyílású csavarok, alacsony fej, DIN 6912.
07161 Hengeresfejű belső hatszög kulcsnyílású csavarok, alacsony fej, DIN 6912.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.