2-Spoke handwheel Reamed hole with slot polyamide 06255-1130X14
- Vezérlőelem tengelyek és orsók pozicionálására és beállítására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, mérőeszközök, készülékgyártás
- Szelepek nyitására, zárására és mozgatására szerelvények, szerszámgépek esetében
- Kivitel: horony nélkül és horonnyal
- olaj- és zsírálló
Mennyiségi egység
11,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
2 küllős kézikerék
Kivitel 1
illesztő furat horonnyal
Terméktípus
fogantyú nélkül
Alaptest
anyaga
poliamid
D1=Külső átmérő
129
D2=Rögzítőfurat
14H7
L3=magasság
50
B3
5
D3
32
H
30
H2
21
L1
24
T
16,3
UNSPSC Code
31162803
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Material
Handwheel, reinforced and stabilised polyamide.
Centre caps, polyamide.
Centre bushes, steel.
Centre caps, polyamide.
Centre bushes, steel.
Version
Handwheel, oil and grease resistant, black (RAL 9011), satin finish.
Centre caps, grey (RAL 7035).
Centre bushes, black oxidised.
Centre caps, grey (RAL 7035).
Centre bushes, black oxidised.
On request
Other cap colours.
Special versions.
Special versions.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.