2 küllős kézikerék illesztő furat horonnyal poliamid 06255-5200X16
- Vezérlőelem tengelyek és orsók pozicionálására és beállítására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, mérőeszközök, készülékgyártás
- Szelepek nyitására, zárására és mozgatására szerelvények, szerszámgépek esetében
- Kivitel: horony nélkül és horonnyal
Mennyiségi egység
24,21 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
2 küllős kézikerék
Kivitel 1
illesztő furat horonnyal
Terméktípus
fogantyú forgatható
Alaptest
anyaga
poliamid
Komponens
anyaga
poliamid
D1=Külső átmérő
198
D2=Rögzítőfurat
16H7
L3=magasság
60
A
82
B3
5
D3
51
D4
26
H
31
H2
17,5
L
141
L1
32
L2
81
T
18,3
UNSPSC Code
31162803
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I,6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Kézikerék, erősített és stabilizált poliamid.
Dugó, poliamid.
Átmenő persely, acél.
Menetes betét sárgaréz hengeres fogantyúhoz.
Dugó, poliamid.
Átmenő persely, acél.
Menetes betét sárgaréz hengeres fogantyúhoz.
Kivitel
Kézikerék, olaj- és zsírálló, fekete (RAL 9011), szatinált.
Dugó, szürke (RAL 7035).
Átmenő persely, barnított.
Dugó, szürke (RAL 7035).
Átmenő persely, barnított.
Egyedi igényre
További dugószínek,
speciális kivitelek.
speciális kivitelek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.