2 küllős kézikerék illesztő furat horonnyal poliamid 06255-7200X16
- Vezérlőelem tengelyek és orsók pozicionálására és beállítására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, mérőeszközök, készülékgyártás
- Szelepek nyitására, zárására és mozgatására szerelvények, szerszámgépek esetében
- Kivitel: horony nélkül és horonnyal
Mennyiségi egység
48,22 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
2 küllős kézikerék
Kivitel 1
illesztő furat horonnyal
Terméktípus
átfordítható fogantyúval
Alaptest
anyaga
poliamid
Komponens
anyaga
poliamid
D1=Külső átmérő
200
D2=Rögzítőfurat
16H7
L3=magasság
69
A
80
B3
5
D3
54,5
D4
27
H
33
L
160
L1
28
L2
91
L4
69
T
18,3
UNSPSC Code
31162803
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Kézikerék, erősített és stabilizált poliamid.
Dugó, poliamid.
Átmenő persely és menetes betét a hengeres fogantyúhoz acélból.
Dugó, poliamid.
Átmenő persely és menetes betét a hengeres fogantyúhoz acélból.
Kivitel
Kézikerék, olaj- és zsírálló, fekete (RAL 9011), szatinált.
Dugó, szürke (RAL 7035).
Átmenő persely és menetes betét a behajtható hengeres fogantyúhoz barnított.
Dugó, szürke (RAL 7035).
Átmenő persely és menetes betét a behajtható hengeres fogantyúhoz barnított.
Egyedi igényre
További dugószínek,
speciális kivitelek.
speciális kivitelek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.