text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
2 küllős kézikerék
Kivitel 1
illesztő furat horonnyal
Terméktípus
átfordítható fogantyúval
Alaptest anyaga
poliamid
Komponens anyaga
poliamid
D1=Külső átmérő
159
D2=Rögzítőfurat
14H7
L3=magasság
55
A
65
B3
5
D3
40
D4
25
H
31
L
126
L1
24
L2
71
L4
59
T
16,3
UNSPSC Code
31162803
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Kézikerék, erősített és stabilizált poliamid.
Dugó, poliamid.
Átmenő persely és menetes betét a hengeres fogantyúhoz acélból.
Kivitel
Kézikerék, olaj- és zsírálló, fekete (RAL 9011), szatinált.
Dugó, szürke (RAL 7035).
Átmenő persely és menetes betét a behajtható hengeres fogantyúhoz barnított.
Egyedi igényre
További dugószínek,
speciális kivitelek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak