text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
2 küllős kézikerék
Alak
E
Alaktípus
illesztett furattal
Terméktípus
fogantyú forgatható
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
porszórt
Alaptest színe
fekete
D1=Külső átmérő
125
D2=Rögzítőfurat
14
L3=magasság
36
A
42
Anyag Acélelemek
acél
D3
31
D4
19,9
D5
M6
Fogantyú
Hengeres fogantyú, forgatható
H
17,6
L
90,5
L1
18
L2
54,5
UNSPSC Code
31162803
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
Material
Handwheel aluminium.
Cylinder grip and hub cover black thermoplastic.
Cylinder grip pin black oxidised steel.
ISO 4027 grub screw, steel grade 45 H, black.
Version
Black or silver powder-coated.
Note
Wheel rim radial and axial run-out ≤ 0.4 mm.
Assembly
The hub cover and the revolving cylinder grip are supplied unassembled. To assemble, screw the grip into the tapped hole.
The handwheels can be secured to a shaft using a transverse pin or by parallel key connection together with a DIN 6912 cap screw and a handwheel washer 07375.
By the versions with transverse bore, fixation is carried out using an ISO 4027 grub screw.
Scope of delivery
Aluminium handwheel.
Hub cover.
Revolving cylinder grip.
ISO 4027 grub screw (type with transverse bore).
Drawing reference
1) Position of the transverse bore to the keyway is offset by 90°.
Accessory
07375 Handwheel washers.
07161 Socket head screws with low head DIN 6912.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak