2 küllős kézikerék alumínium ezüst porszórt 06276-11-1601426
- Modern dizájn
- fekete vagy ezüst
- Sokoldalú csatlakozási lehetőségek
- Forgatható hengeres markolat
Mennyiségi egység
26,77 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
2 küllős kézikerék
Alak
A
Alaktípus
illesztett furat harántfurattal
Terméktípus
fogantyú forgatható
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
porszórt
Alaptest
színe
ezüst
D1=Külső átmérő
160
D2=Rögzítőfurat
14
L3=magasság
40
A
55
Anyag Acélelemek
acél
D3
36
D4
25,2
D5
M8
D7
M6
Fogantyú
Hengeres fogantyú, forgatható
H
19,4
H2
6,5
L
116,5
L1
20
L2
76,5
UNSPSC Code
31162803
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
Alumínium kézikerék.
Termoplaszt, fekete hengeres markolat és agyburkolat.
Barnított acél hengeresmarkolat-tengely.
Fekete ISO 4027 acél hernyócsavar 45 H szilárdsági osztály.
Termoplaszt, fekete hengeres markolat és agyburkolat.
Barnított acél hengeresmarkolat-tengely.
Fekete ISO 4027 acél hernyócsavar 45 H szilárdsági osztály.
Kivitel
Porszórt fekete vagy ezüst.
További információk
A forgkoszorú kör- és síkpontossága ≤ 0,4 mm.
Felszerelés
Az agy burkolata és a forgatható hengeres markolatok mellékelve. Szereléshez a markolat tengelyét a befogófuratba kell becsavarni.
A kézikerekek axiálisan a tengelyre rögzíthetők keresztcsapolással vagy DIN 6912-es hengeresfejű csavarral és 07375 alátéttel, reteszkötéssel.
A keresztfuratú változatoknál az ISO 4027 becsavarható hernyócsavarral rögzítjük.
A kézikerekek axiálisan a tengelyre rögzíthetők keresztcsapolással vagy DIN 6912-es hengeresfejű csavarral és 07375 alátéttel, reteszkötéssel.
A keresztfuratú változatoknál az ISO 4027 becsavarható hernyócsavarral rögzítjük.
Szállítási terjedelem
Alumínium kézikerék.
Agyburkolat.
Forgatható hengeres markolat.
ISO 4027 menetes stift (keresztfuratú kivitelek).
Agyburkolat.
Forgatható hengeres markolat.
ISO 4027 menetes stift (keresztfuratú kivitelek).
Rajzi hivatkozás
1) A keresztfurat helyzete 90°-kal eltolva helyezkedik el a reteszhoronyhoz képest
Accessory
07375 Rögzítő korongok.
07161 Hengeresfejű belső hatszög kulcsnyílású csavarok, alacsony fej, DIN 6912.
07161 Hengeresfejű belső hatszög kulcsnyílású csavarok, alacsony fej, DIN 6912.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.