Ovális fogantyú rögzített hőre keményedő műanyag fényesre polírozott fekete 06252-120
- Gombok kézikerekekhez és forgatókarokhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, mérőeszközök, készülékgyártás
- Különböző menetméretek
Sales unit
2,52 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Ovális fogantyú
Kivitel 1
rögzített
Alaptest
anyaga
hőre keményedő műanyag
Alaptest
színe
fényesre polírozott fekete
D1=Külső átmérő
27
D=Menet
M12
L1=Fogantyúhossz
70
T=menetmélység
25
D2
15,5
Menettípus
belső menet
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
Description
Anyag
PF 31 duroplaszt, fekete.
Kivitel
fényesre polírozott.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.