Ovális fogantyú rögzített hőre keményedő műanyag fényesre polírozott fekete 06252-081
- Gombok kézikerekekhez és forgatókarokhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, mérőeszközök, készülékgyártás
- Különböző menetméretek
Sales unit
1,88 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Oval knob
Version 1
fixed
Main
material
thermoset
Main
colour
high-polish finish black
D1=Outside diameter
26
D=Thread
M8
L1=Handle length
70
T=thread depth
19
D2
16
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Anyag
PF 31 duroplaszt, fekete.
Kivitel
fényesre polírozott.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.