text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kúpos fogantyú
Kivitel 1
rögzített
Alaptest anyaga
hőre keményedő műanyag
Alaptest színe
fekete
D1=Külső átmérő
35
D=Menet
M12
L1=Fogantyúhossz
53
T=menetmélység
21
D3
21
Menettípus
belső menet
T min.
21
UNSPSC Code
27112102
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
PF 31 duroplaszt, fekete.
Kivitel
Műanyag menet.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak