Kúpos fogantyú rögzített hőre keményedő műanyag fekete 06251-081
- Gombok kézikerekekhez és forgatókarokhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, mérőeszközök, készülékgyártás
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
1,15 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kúpos fogantyú
Kivitel 1
rögzített
Alaptest
anyaga
hőre keményedő műanyag
Alaptest
színe
fekete
D1=Külső átmérő
25
D=Menet
M8
L1=Fogantyúhossz
38
T=menetmélység
18
D3
15
Menettípus
belső menet
T
min.
18
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
PF 31 duroplaszt, fekete.
Kivitel
Műanyag menet.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.