Gomb lapos acél barnított 06237-12018
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
9,79 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gomb
Kivitel 1
lapos
Alak
L
Alaktípus
külső menettel
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
D1=Külső átmérő
36
D=Menet
M12
H=Magasság
42
L=menethossz
18
D2
20
D3
13
H1
12
H2
20
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
27112102
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Barnított.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.