text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Gomb
Kivitel 1
lapos
Alak
K
Alaktípus
belső menettel
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
barnított
D1=Külső átmérő
16
D=Menet
M5
H=Magasság
18
T=menetmélység
7
D2
10
D3
6
H1
5
H2
9
Menettípus
belső menet
UNSPSC Code
27112102
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
Barnított.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak