Gomba alakú fogantyú nemesacél szemcseszórt 06240-05-2902
Mennyiségi egység
5,67 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gomba alakú fogantyú
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
szemcseszórt
D1=Külső átmérő
14
D=Menet
M2
H=Magasság
11
T=menetmélység
4
Acélkulcs
1.4305
D2
8
H1
5,8
Menettípus
belső menet
Méret
9
UNSPSC Code
27112102
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
Nemesacél 1.4305, nemesacél 1.4404.
Kivitel
finomra esztergált vagy homokfúvott.
Egyedi igényre
Gombamarkolat külső menettel.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.