Gomba alakú fogantyú nemesacél fémtiszta 06240-05-3410
Mennyiségi egység
14,39 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gomba alakú fogantyú
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D1=Külső átmérő
40
D=Menet
M10
H=Magasság
30
T=menetmélység
20
Acélkulcs
1.4404
D2
27
H1
18,5
Menettípus
belső menet
Méret
4
UNSPSC Code
27112102
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
Nemesacél 1.4305, nemesacél 1.4404.
Kivitel
finomra esztergált vagy homokfúvott.
Egyedi igényre
Gombamarkolat külső menettel.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.