text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Gomba alakú fogantyú
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
D1=Külső átmérő
33
D=Menet
M8
H=Magasság
24
T=menetmélység
14
Acélkulcs
1.4305
D2
19
H1
12,4
Menettípus
belső menet
Méret
3
UNSPSC Code
27112102
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
Nemesacél 1.4305, nemesacél 1.4404.

Kivitel
finomra esztergált vagy homokfúvott.
Egyedi igényre
Gombamarkolat külső menettel.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak