text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Gomba alakú fogantyú
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens anyaga
acél
D1=Külső átmérő
21
D=Menet
M5
H=Magasság
21
L=menethossz
10
D2
12
D3
19
Fedél színe
közlekedésvörös, RAL 3020
H1
10
Menettípus
külső menet
Méret
1
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
Termoplaszt, feketésszürke.
Menetes csap, 5.8 szilárdsági osztályú acél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél, kék passzivált vagy
nemesacél, fémtiszta.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought