Gomba alakú fogantyú termoplaszt feketésszürke, RAL 7021 06242-0041X10
- Can be used as a clamping, retaining and fastening element
- Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking
- For manually adjusting assemblies, machines and aggregates
- Various colours available
Mennyiségi egység
€1.82
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gomba alakú fogantyú
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
21
D=Menet
M4
H=Magasság
21
L=menethossz
10
Acélkulcs
1.4305
D2
12
D3
19
Fedél
színe
narancssárga RAL 2004
H1
10
Menettípus
külső menet
Méret
1
UNSPSC Code
27112102
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Termoplaszt, feketésszürke.
Menetes csap, 5.8 szilárdsági osztályú acél vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél, kék passzivált vagy
nemesacél, fémtiszta.
nemesacél, fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.