Gomba alakú fogantyú termoplaszt feketésszürke, RAL 7021 06241-057
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Különböző színváltozatok
Mennyiségi egység
1,08 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gomba alakú fogantyú
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
anyaga
acél
D1=Külső átmérő
21
D=Menet
M5
H=Magasság
21
T=menetmélység
10
D2
12
D3
19
Fedél
színe
repcesárga, RAL 1021
H1
10
Menettípus
belső menet
Méret
1
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
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Termoplaszt, feketésszürke.
Persely, 5.8 szilárdsági osztályú acél vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.