text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Gomba alakú fogantyú
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens anyaga
acél
D1=Külső átmérő
21
D=Menet
M5
H=Magasság
21
T=menetmélység
10
D2
12
D3
19
Fedél színe
kék RAL 5017
H1
10
Menettípus
belső menet
Méret
1
UNSPSC Code
27112102
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
Termoplaszt, feketésszürke.
Persely, 5.8 szilárdsági osztályú acél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak