Gomba alakú fogantyú hőre keményedő műanyag fekete polírozott 06240-11-1104X10
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Különböző menetméretek
Sales unit
2,38 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Mushroom knob
Main
material
thermoset
Surface finish
body
polished
Main
colour
black
Component
material
stainless steel
Surface finish
component
bright
D1=Outside diameter
21
D=Thread
M4
L=thread length
10
D2
12
H
21
H1
10
Size
1
UNSPSC Code
27112102
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
Description
Anyag
PF 31 duroplaszt.
Acél vagy nemesacél.
Acél vagy nemesacél.
Kivitel
Duroplaszt, fekete, fényesre polírozott.
Acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
Acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
Egyedi igényre
További csavarhosszok.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.