Mushroom knob thermoset black polished 06240-11-105X10
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
1,56 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gomba alakú fogantyú
Alaptest
anyaga
hőre keményedő műanyag
Alaptest
felülete
polírozott
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
automataacél
Komponens
felülete
kék passzivált
D1=Külső átmérő
21
D=Menet
M5
L=menethossz
10
D2
12
H
21
H1
10
Méret
1
UNSPSC Code
27112102
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Material
Thermoset PF 31.
Steel or stainless steel.
Steel or stainless steel.
Version
Thermoset black, high-gloss polished.
Trivalent blue passivated steel or bright stainless steel.
Trivalent blue passivated steel or bright stainless steel.
On request
Other screw lengths.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.