text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Gomba alakú fogantyú
Kivitel 1
Hygienic Usit®
Kivitel 2
felső váll
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest színe
polírozott
D1=Külső átmérő
20
D=Menet
M4
H=Magasság
19
T=menetmélység
10
Acélkulcs
1.4404
D2
10,8
H1
8
Menettípus
belső menet
R
3
R1
0,45
UNSPSC Code
27112102
csomagolás módja
egyesével csomagolva
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
Acél alkatrészek, nemesacél 1.4404.

Kivitel
fényesre polírozott.
További információk

A magas vállnak köszönhetően a gombamarkolat úgy van kialakítva, hogy kézi húzó és nyomó mozgatásokhoz ideális legyen.


A felület teljesen magas fényűre polírozott, és fő jellemzője, hogy az érdességmélység Ra 0,8 µm-nál kisebb. A kontúr nagyméretű sugarakkal, átmenetekkel és lekerekítésekkel készül. Mindegy, hogy a gomba alakú gomb milyen helyzetben kerül beszerelésre, a szennyeződés és a termék, ill. a tisztítószer maradványai alig tapadnak meg. Ezáltal biztosított a könnyű tisztítás.


A csavarozási hely tömítéséhez a Freudenberg Process cég által gyártott Hygienic USIT® tömítő- és alátétkorong kerül alkalmazásra. A gomba alakú gomb szára kifejezetten ehhez a tömítéshez illeszkedik. A csavarozási pont csaknem teljesen holtjátékmentes tömítése valósul így meg, ami megfelel a higiéniai követelményeknek.

Egyedi igényre
Colos menet, menetmélység, formaváltozatok.
Accessory

Hygienic USIT® tömítő- és alátétkorong 07300-03 a csavarozási felületekhez.

CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak