Gomba alakú fogantyú nemesacél blasted 06240-4104
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Kivitelek: acél, nemesacél vagy alumínium
- Különböző menetméretek
Sales unit
8,88 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Mushroom knob
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
blasted
D1=Outside diameter
21
D=Thread
M4
H=Height
21
T=thread depth
10
D2
12
H1
10
Size
1
Steel code
1.4404
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
27112102
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
Description
Anyag
Acél, 1.4305 nemesacél, 1.4404 nemesacél vagy alumínium.
Kivitel
Acél, horganyzott és kék passzivált.
Nemesacél, finomesztergált vagy homokfúvott.
Alumínium, natúr színre eloxált.
Nemesacél, finomesztergált vagy homokfúvott.
Alumínium, natúr színre eloxált.
Egyedi igényre
Gombamarkolat külső menettel.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.