text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Mushroom knob
Main material
stainless steel
Surface finish body
blasted
D1=Outside diameter
18
D=Thread
M3
H=Height
18
T=thread depth
7,5
D2
10
H1
8,6
Size
0
Steel code
1.4404
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
27112102
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
Description

Anyag

Acél, 1.4305 nemesacél, 1.4404 nemesacél vagy alumínium.

Kivitel
Acél, horganyzott és kék passzivált.
Nemesacél, finomesztergált vagy homokfúvott.
Alumínium, natúr színre eloxált.
Egyedi igényre
Gombamarkolat külső menettel.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought