text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Mushroom knob
Main material
stainless steel
Surface finish body
blasted
D1=Outside diameter
21
D=Thread
M4
H=Height
21
T=thread depth
10
D2
12
H1
10
Size
1
Steel code
1.4305
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
27112102
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
Description

Anyag

Acél, 1.4305 nemesacél, 1.4404 nemesacél vagy alumínium.

Kivitel
Acél, horganyzott és kék passzivált.
Nemesacél, finomesztergált vagy homokfúvott.
Alumínium, natúr színre eloxált.
Egyedi igényre
Gombamarkolat külső menettel.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak