Mushroom knob stainless steel fine turned 06240-3308
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Kivitelek: acél, nemesacél vagy alumínium
- Különböző menetméretek
Sales unit
€13.37
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Mushroom knob
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
fine turned
D1=Outside diameter
33
D=Thread
M8
H=Height
33
T=thread depth
16
D2
18
H1
16
Size
3
Steel code
1.4404
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
27112102
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
Description
Material
Steel, 1.4305 stainless steel, 1.4404 stainless steel or aluminium.
Version
Steel galvanised and trivalent blue passivated.
Stainless steel, fine turned or abrasive blasted.
Aluminium natural tone anodised.
Stainless steel, fine turned or abrasive blasted.
Aluminium natural tone anodised.
On request
With external threads.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.