Gomba alakú fogantyú alumínium natúr eloxált 06240-1104
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Kivitelek: acél, nemesacél vagy alumínium
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
4,70 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gomba alakú fogantyú
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
eloxált
Alaptest
színe
natúr
D1=Külső átmérő
21
D=Menet
M4
H=Magasság
21
T=menetmélység
10
D2
12
H1
10
Menettípus
belső menet
Méret
1
UNSPSC Code
27112102
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
Acél, 1.4305 nemesacél, 1.4404 nemesacél vagy alumínium.
Kivitel
Acél, horganyzott és kék passzivált.
Nemesacél, finomesztergált vagy homokfúvott.
Alumínium, natúr színre eloxált.
Nemesacél, finomesztergált vagy homokfúvott.
Alumínium, natúr színre eloxált.
Egyedi igényre
Gombamarkolat külső menettel.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.