text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Gomba alakú fogantyú
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
kék passzivált
D1=Külső átmérő
21
D=Menet
M5
H=Magasság
21
T=menetmélység
12,5
D2
12
H1
10
Menettípus
belső menet
Méret
1
UNSPSC Code
27112102
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
Description

Anyag

Acél, 1.4305 nemesacél, 1.4404 nemesacél vagy alumínium.

Kivitel
Acél, horganyzott és kék passzivált.
Nemesacél, finomesztergált vagy homokfúvott.
Alumínium, natúr színre eloxált.
Egyedi igényre
Gombamarkolat külső menettel.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak