text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Gomba alakú fogantyú
Kivitel 1
polírozott
Alaptest anyaga
hőre keményedő műanyag
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
automataacél
Komponensek színe
kék passzivált
D1=Külső átmérő
21
D=Menet
M6
L=menethossz
10
D2
12
H
17
UNSPSC Code
27112102
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
PF 31 duroplaszt.
Acél vagy nemesacél.
Kivitel
Duroplaszt, fekete, fényesre polírozott.
Acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
Egyedi igényre
További csavarhosszok.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought