text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Mushroom knob
Version 1
Polished
Main material
thermoset
Main colour
black
Component material
free-cutting steel
Component colour
blue-passivated
D1=Outside diameter
18
D=Thread
M5
L=thread length
10
D2
10
H
15
UNSPSC Code
27112102
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
PF 31 duroplaszt.
Acél vagy nemesacél.
Kivitel
Duroplaszt, fekete, fényesre polírozott.
Acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
Egyedi igényre
További csavarhosszok.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak