text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Gömbmarkolat
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens anyaga
acél
D1=Külső átmérő
50
D=Menet
M10
H=Magasság
51
L=menethossz
30
T=menetmélység
14
D2
24
D3
31
Fedél színe
közlekedésvörös, RAL 3020
H1
5,5
H2
4,5
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
Termoplaszt, feketésszürke.
Menetes csap, 5.8 szilárdsági osztályú acél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak