Gömbmarkolat termoplaszt feketésszürke, RAL 7021 06245-04125X40
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Különböző színváltozatok
Mennyiségi egység
12,78 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gömbmarkolat
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
50
D=Menet
M12
H=Magasság
51
L=menethossz
40
T=menetmélység
18
D2
24
D3
31
Fedél
színe
világosszürke, RAL 7035
H1
5,5
H2
4,5
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
Termoplaszt, feketésszürke.
Menetes csap, 5.8 szilárdsági osztályú acél vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.