Gömbmarkolat termoplaszt feketésszürke, RAL 7021 06245-03105X30
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Különböző színváltozatok
Mennyiségi egység
5,41 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gömbmarkolat
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
40
D=Menet
M10
H=Magasság
41
L=menethossz
30
T=menetmélység
14
D2
19
D3
23
Fedél
színe
világosszürke, RAL 7035
H1
4
H2
3
Menettípus
külső menet
Méret
3
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
Termoplaszt, feketésszürke.
Menetes csap, 5.8 szilárdsági osztályú acél vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.