Gömbfogantyú termoplaszt fekete 06247-22506
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- E alak: menetes persely
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
0,59 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gömbfogantyú
DIN
DIN 319, bővített
Alak
E
Alaktípus
menetes persellyel
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
horganyzott
D1=Külső átmérő
25
D=Menet
M6
H=Magasság
22,5
T=menetmélység
9
D6
15
Menettípus
belső menet
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
Termoplaszt, fekete.
Persely, acél.
Persely, acél.
Kivitel
Acél, horganyzott.
További információk
A DIN319 szabványnak megfelelően a fém meneteknél általános tűrések a műanyag menetek esetében gyártástechnikai okok miatt nem tarthatók be.
Menetes perselyek, E alak, D1 = 20 mm, sárgaréz.
Menetes perselyek, E alak, D1 = 20 mm, sárgaréz.
Egyedi igényre
További színek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.