text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Gömbfogantyú
DIN
DIN 319, bővített
Alak
C
Alaktípus
belső menettel
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
fekete
D1=Külső átmérő
25
D=Menet
M6
H=Magasság
22,5
T=menetmélység
9
D6
15
Menettípus
belső menet
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
Termoplaszt.
Kivitel
fekete.
További információk
A DIN319 szabványnak megfelelően a műanyag meneteknél gyártási okokból nem tarthatók be a fémmenetek szokásos tűrései.
Egyedi igényre
További színek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak