text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Gömbfogantyú
DIN
DIN 319, bővített
Alak
M
Alaktípus
kúpos furat
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
fekete
D1=Külső átmérő
32
D=furat
8
H=Magasság
29
T=furatmélység
15
D6
18
Menettípus
kúpos furat
UNSPSC Code
27112102
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
Termoplaszt.
Kivitel
fekete.
Egyedi igényre
További színek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak