Gömbfogantyú termoplaszt black 06247-32508
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Különböző menetméretek
Sales unit
0,56 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Ball knob
DIN
DIN 319 extended
Form
M
Form definition
conical hole
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black
D1=Outside diameter
25
D=bore
8
H=Height
22,5
T=bore depth
15
D6
15
Thread type
conical hole
UNSPSC Code
27112102
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
Description
Anyag
Termoplaszt.
Kivitel
fekete.
Egyedi igényre
További színek.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.