Gömbfogantyú termoplaszt fekete 06247-32005
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
0,51 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gömbfogantyú
DIN
DIN 319, bővített
Alak
M
Alaktípus
kúpos furat
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
fekete
D1=Külső átmérő
20
D=furat
5
H=Magasság
18
T=furatmélység
12
D6
12
Menettípus
kúpos furat
UNSPSC Code
27112102
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
Termoplaszt.
Kivitel
fekete.
Egyedi igényre
További színek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.