text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Gömbfogantyú
DIN
DIN 319
Alak
K
Alaktípus
illesztett furattal
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
polírozott
D1=Külső átmérő
25
D=furat
10
H=Magasság
22,5
T=furatmélység
16
Acélkulcs
1.4301
D6
15
Menettípus
illesztett furat
UNSPSC Code
27112102
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
s14301. nemesacél vagy alumínium.

Kivitel
polírozott.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak