Gömbfogantyú alumínium polírozott 06247-320053
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- K alak: furat
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
3,40 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gömbfogantyú
DIN
DIN 319
Alak
K
Alaktípus
illesztett furattal
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
polírozott
D1=Külső átmérő
20
D=furat
8
H=Magasság
18
T=furatmélység
12
D6
12
Menettípus
illesztett furat
UNSPSC Code
27112102
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
s14301. nemesacél vagy alumínium.
Kivitel
polírozott.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.