text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Gömbfogantyú
DIN
DIN 319
Alak
C
Alaktípus
belső menettel
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
polírozott
D1=Külső átmérő
32
D=Menet
M8
H=Magasság
29
T=menetmélység
14,5
D6
18
Menettípus
belső menet
UNSPSC Code
27112102
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
Nemesacél 1.4301 vagy alumínium.

Kivitel
polírozott.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak