Gömbfogantyú alumínium polírozott 06247-125063
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Különböző menetméretek
- C alak: menet
Mennyiségi egység
4,74 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gömbfogantyú
DIN
DIN 319
Alak
C
Alaktípus
belső menettel
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
polírozott
D1=Külső átmérő
25
D=Menet
M6
H=Magasság
22,5
T=menetmélység
11
D6
15
Menettípus
belső menet
UNSPSC Code
27112102
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
Nemesacél 1.4301 vagy alumínium.
Kivitel
polírozott.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.