text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Gömbfogantyú
DIN
DIN 319
Alak
C
Alaktípus
belső menettel
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
polírozott
D1=Külső átmérő
16
D=Menet
M4
H=Magasság
15
T=menetmélység
7,2
D6
8
Menettípus
belső menet
UNSPSC Code
27112102
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
Nemesacél 1.4301 vagy alumínium.

Kivitel
polírozott.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak