text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Gömbmarkolat
Kivitel 1
forgatható
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
kék passzivált
D1=Külső átmérő
40
D=Menet
M10
H=Magasság
41
L=menethossz
15
D2
19
D3
23
D4
13
Fedél színe
szignálzöld, RAL 6032
H1
4
H2
3
L2
25
L3
7
L4
10
Menettípus
külső menet
Méret
3
SW
10
UNSPSC Code
27112102
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
Termoplaszt, feketésszürke.
Tengely 5.8 szilárdsági osztályú acél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
A biztosító gyűrűk a nemesacél kivitelnél is horganyzott kivitelűek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak