Gömbmarkolat forgatható termoplaszt feketésszürke, RAL 7021 06246-208
- Különböző színváltozatok
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
Mennyiségi egység
7,89 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gömbmarkolat
Kivitel 1
forgatható
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
anyaga
acél
D1=Külső átmérő
32
D=Menet
M8
H=Magasság
33
L=menethossz
12
D2
15,5
D3
19
D4
10
Fedél
színe
feketésszürke, RAL 7021
H1
3,5
H2
2,6
L2
20
L3
6
L4
6
Menettípus
külső menet
Méret
2
SW
8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Termoplaszt, feketésszürke.
Tengely 5.8 szilárdsági osztályú acél vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
A biztosító gyűrűk a nemesacél kivitelnél is horganyzott kivitelűek.
A biztosító gyűrűk a nemesacél kivitelnél is horganyzott kivitelűek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.