text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Gömbmarkolat
Kivitel 1
forgatható
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens anyaga
acél
D1=Külső átmérő
25
D=Menet
M6
H=Magasság
25
L=menethossz
10
D2
12
D3
17
D4
8
Fedél színe
világosszürke, RAL 7035
H1
3
H2
2
L2
15
L3
5
L4
5
Menettípus
külső menet
Méret
1
SW
7
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag

Termoplaszt, feketésszürke.
Tengely 5.8 szilárdsági osztályú acél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
A biztosító gyűrűk a nemesacél kivitelnél is horganyzott kivitelűek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak