text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Gömbmarkolat
Kivitel 1
forgatható
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens anyaga
nemesacél
Komponens felülete
csupasz fémtiszta
D1=Külső átmérő
50
D=Menet
M12
H=Magasság
51
L=menethossz
20
Acélkulcs
1.4305
D2
24
D3
31
D4
16
Fedél színe
kék RAL 5017
H1
5,5
H2
4,5
L2
30
L3
8
L4
8
Menettípus
külső menet
Méret
4
SW
13
UNSPSC Code
27112102
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag

Termoplaszt, feketésszürke.
Tengely 5.8 szilárdsági osztályú acél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
A biztosító gyűrűk a nemesacél kivitelnél is horganyzott kivitelűek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak