Gömbfogantyú sima kivitel hőre keményedő műanyag fekete 06250-35012
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- M alak: kúpos furattal
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
1,96 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gömbfogantyú
Kivitel 1
sima kivitel
DIN
DIN 319, bővített
Alak
M
Alaktípus
kúpos furat
Alaptest
anyaga
hőre keményedő műanyag
Alaptest
színe
fekete
D1=Külső átmérő
50
D=furat
12
H=Magasság
46
T=furatmélység
21
D6
29
Menettípus
kúpos furat
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
PF 31 duroplaszt, fekete.
Kivitel
fényesre polírozott.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.