text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Gömbfogantyú
Kivitel 1
sima kivitel
DIN
DIN 319, bővített
Alak
M
Alaktípus
kúpos furat
Alaptest anyaga
hőre keményedő műanyag
Alaptest színe
fekete
D1=Külső átmérő
16
D=furat
4
H=Magasság
15
T=furatmélység
10
D6
8
Menettípus
kúpos furat
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
PF 31 duroplaszt, fekete.
Kivitel
fényesre polírozott.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought